Signify UniStreet gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI70, Distribuție medie 10, Clasa de siguranță III, IP66

VGP282 40 4S/730 24V III DM10 48/60S

Noutăţi

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Prindere pe braț pentru diametrul de la 48 până la 60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță III, Unitate de conectare cu 2 pini

Cod de comandă: 62368200
Cod de comandă complet: 871951462368200

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Balast inclus
Nu
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925868304 ro_RO pdf 131.4 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
UniStreet gen2 solar installation instructions pdf 1.9 MB

Imagini

Product-Photographs-910925868304_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925868304_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - VGP282 40 4S/730 24V III DM10 48/60S IES 52.9 kB
Dialux
ULD File - VGP282 40 4S/730 24V III DM10 48/60S ULD 108.5 kB
Relux
ROLF File - VGP282 40 4S/730 24V III DM10 48/60S ROLF 125.5 kB
LDT
LDT File - VGP282 40 4S/730 24V III DM10 48/60S LDT 38.3 kB