România - Română

Signify SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 45.1 W, 7134 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Distribuție medie 10, SDP1, Clasa de siguranță I, IP66, SRG10

VGP726 LED80/740 HY-BLE DM10 DGR 76P 18A

Descrierea produsului

Solar streetlight, Aluminiu turnat sub presiune LM6 - grad de aliaj (EN AC-44300), Gri, Cap de stâlp, Ștuț axial pentru diametrul de la 76 la 62 mm, Profil solar reducere intensitate lumină versiunea 1, 7134 lm, 45.1 W, 158 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Distribuție medie 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun kV, conector cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels

Cod de comandă: 79892200
Cod de comandă complet: 872016979892200

Specificații

Cod familie lămpi
LED80 [LED module 8000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300060599 ro_RO pdf 145.8 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
VGP726 SunStay Pro gen2 installation instruction pdf 1.7 MB

Imagini

Product-Photographs-912300060599_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912300060599_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - VGP726 LED80/740 HY-BLE DM10 DGR 76P 18A IES
Dialux
ULD File - VGP726 LED80/740 HY-BLE DM10 DGR 76P 18A ULD
Relux
ROLF File - VGP726 LED80/740 HY-BLE DM10 DGR 76P 18A ROLFZ
LDT
LDT File - VGP726 LED80/740 HY-BLE DM10 DGR 76P 18A LDT