Signify SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 17.1 W, 2707 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Distribuție medie 10, SDP1, Clasa de siguranță III, IP66

VGP726 LED30/740 OG-BLE DM10 III DGR 76P

Descrierea produsului

Solar streetlight, Aluminiu turnat sub presiune LM6 - grad de aliaj (EN AC-44300), Gri, Cap de stâlp, Ștuț axial pentru diametrul de la 76 la 62 mm, Profil solar reducere intensitate lumină versiunea 1, 2707 lm, 17.1 W, 158 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Distribuție medie 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță III

Cod de comandă: 79889200
Cod de comandă complet: 872016979889200

Specificații

Cod familie lămpi
LED30 [LED module 3000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300060596 ro_RO pdf 145.5 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
VGP726 SunStay Pro gen2 installation instruction pdf 1.5 MB

Imagini

Product-Photographs-912300060596_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912300060596_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - VGP726 LED30/740 OG-BLE DM10 III DGR 76P IES
Dialux
ULD File - VGP726 LED30/740 OG-BLE DM10 III DGR 76P ULD
Relux
ROLF File - VGP726 LED30/740 OG-BLE DM10 III DGR 76P ROLFZ
LDT
LDT File - VGP726 LED30/740 OG-BLE DM10 III DGR 76P LDT