Signify SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 48.4 W, 7120 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Distribuție medie 10, SDP1, Clasa de siguranță I, IP66, SRG10
VGP726 LED80/730 HY-BLE DM10 DGR 76P 18A
Descrierea produsului
Solar streetlight, Aluminiu turnat sub presiune LM6 - grad de aliaj (EN AC-44300), Gri, Cap de stâlp, Ștuț axial pentru diametrul de la 76 la 62 mm, Profil solar reducere intensitate lumină versiunea 1, 7120 lm, 48.4 W, 147 lm/W, 3000 K, (0,433, 0,403), CRI70, Distribuție medie 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun kV, conector cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels
Specificații
- Cod familie lămpi
- LED80 [LED module 8000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Da
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Signify Circle
- Tip motor sursă de lumină
- LED
- Etichetă de service
- Da
- Tier
- Specificație
- Perioadă de garanţie
- 5 ani