Signify SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 18.3 W, 2706 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Distribuție medie 10, SDP1, Clasa de siguranță III, IP66
VGP726 LED30/730 OG-BLE DM10 III DGR 76P
Descrierea produsului
Solar streetlight, Aluminiu turnat sub presiune LM6 - grad de aliaj (EN AC-44300), Gri, Cap de stâlp, Ștuț axial pentru diametrul de la 76 la 62 mm, Profil solar reducere intensitate lumină versiunea 1, 2706 lm, 18.3 W, 148 lm/W, 3000 K, (0,433, 0,403), CRI70, Distribuție medie 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță III
Specificații
- Cod familie lămpi
- LED30 [LED module 3000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Da
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Signify Circle
- Tip motor sursă de lumină
- LED
- Etichetă de service
- Da
- Tier
- Specificație
- Perioadă de garanţie
- 5 ani