Signify Luma gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI80, Distribuție medie 10, Clasa de siguranță III, IP66

VGP704 80 4S 830 48V III DM10 42/60S

Noutăţi

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri închis, Prindere pe braț pentru diametrul de la 42 până la 60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribuție medie 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță III, Unitate de conectare cu 2 pini

Cod de comandă: 910925868314
Cod de comandă complet: 871951462378100

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Balast inclus
Nu
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925868314 ro_RO pdf 179.0 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Luma gen2 solar installation instructions pdf 1.6 MB

Imagini

Product-Photographs-910925868314_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925868314_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - VGP704 80 4S 830 48V III DM10 42/60S IES
Dialux
ULD File - VGP704 80 4S 830 48V III DM10 42/60S ULD
Relux
ROLF File - VGP704 80 4S 830 48V III DM10 42/60S ROLFZ
LDT
LDT File - VGP704 80 4S 830 48V III DM10 42/60S LDT