Philips SunStay

SunStay – sistem de iluminat stradal solar integrat

Produse

BRP710 LED45 CW MR S1 12V LFP Solar
919515813566
BRP710 LED45 NW MR S1 12V LFP Solar
919515813569
BRP710 LED30 NW MR HY FDIM50 SOLAR
919515813984
BRP710 LED45 NW MR HY FDIM50 SOLAR
919515813985
BRP710 LED60 NW MR HY FDIM20 SOLAR
919515813986
BRP710 LED30 WW MR HY FDIM50 SOLAR
919515813991
BRP710 LED45 WW MR HY FDIM50 SOLAR
919515813992
BRP710 LED60 WW MR HY FDIM20 SOLAR
919515813993

Informații despre familia de produse

Descriere

Sistem de iluminat stradal solar integrat cu baterie de ferofosfat de litiu, panou solar și încărcător, încorporate în aparatul de iluminat. Aluminiu turnat sub presiune pentru rezistență și durată lungă de viață. Suportul pentru instalarea pe stâlp este proiectat special astfel încât permite unghiuri de înclinare diferite, montaj lateral și montaj în vârful stâlpului.

Avantaje

  • Face posibilă iluminarea zonelor fără acces la rețeaua electrică

  • Economisește energie

Caracteristici

  • Randament luminos ridicat de 175 lm/W pentru maximizarea performanței bateriei

  • Baterie de ferofosfat de litiu, care poate fi înlocuită, pentru o durată lungă de viață și operațiuni fără bătăi de cap.

Aplicații

  • Căi de circulație principale și secundare
  • Zone rurale
  • Iluminat pentru parcuri și alei pietonale
  • Activități industriale, birouri, școli
  • Centre comerciale, campusuri corporative, piețe

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet SunStay ro_RO pdf 684.3 kB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 3.2 MB

Imagini

Family-Photographs-SunStay
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

Family-IES-SunStay
Mai multe active - Software Plugins