Philips Panou solar – componentă a sistemului solar

Panouri solare pentru iluminat solar.

Produse

Sqr Vertical PV panel 100Wp 43V BC
911401831803
Sqr Vertical PV panel 200Wp 43V BC
911401831903
Sqr Vertical PV panel 300Wp 43V BC
911401832003

Informații despre familia de produse

Descriere

O gamă de panouri solare, de la 20 W până la 325 W, concepute special pentru sisteme solare Philips pentru iluminat stradal, cu proiectoare și de interior.

Avantaje

  • Calitate deosebită gestionată de disciplina calității Philips, furnizată de cei mai buni producători din lume

  • Personalizare disponibilă

Caracteristici

  • Conectori cu o rezistență excelentă la îmbătrânire și la UV, rezistenți în condiții deosebite de mediul extern.

  • Închisă ermetic conform gradului de protecție IP67

Aplicații

  • Iluminat solar stradal
  • Iluminat solar cu proiectoare
  • Sisteme solare de interior

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Panou solar – componentă a sistemului solar ro_RO pdf 359.0 kB
Instrucțiuni de instalare
Solar Panel Sub System pdf 815.1 kB
Instrucțiuni de instalare
Mounting Instructions pdf 853.4 kB

Imagini

Family-Photographs-Panou solar – componentă a sistemului solar
Mai multe active - Visuals