România - Română

Philips Luma gen2 Solar, Road & street light, 4000 K, CRI70, Distribuție medie 10, Clasa de siguranță III, IP66

VGP703 40 4S 740 24V III DM10 42/60S

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri închis, Prindere pe braț pentru diametrul de la 42 până la 60 mm, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță III, Unitate de conectare cu 2 pini

Cod de comandă: 910925868312
Cod de comandă complet: 871951462376700

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Da
  • Balast inclus
    Nu
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925868312 ro_RO pdf 326.7 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Luma gen2 solar installation instructions pdf 1.6 MB

Imagini

Product-Photographs-910925868312_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925868312_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - VGP703 40 4S 740 24V III DM10 42/60S IES 52.9 kB
Dialux
ULD File - VGP703 40 4S 740 24V III DM10 42/60S ULD 45.0 kB
Relux
ROLF File - VGP703 40 4S 740 24V III DM10 42/60S ROLF 173.5 kB
LDT
LDT File - VGP703 40 4S 740 24V III DM10 42/60S LDT 38.3 kB