România - Română

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 11.8 W, 1600 lm, 3000 K, CRI>90, Fascicul luminos mediu, Negru

ST770T 17S/930 PSU MB FG BK

Descrierea produsului

Compact, track projector, Aluminiu, Negru, Negru semnal (RAL9004), Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 1600 lm, 11.8 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Fascicul luminos mediu, Transparent, Sticlă securizată, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Șină 3C

Cod de comandă: 97693400
Cod de comandă complet: 871869997693400

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505101378 ro_RO pdf 300.8 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Imagini

Product-Photographs-910505101378_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505101378_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - ST770T 17S/930 PSU MB FG BK IES
Dialux
ULD File - ST770T 17S/930 PSU MB FG BK ULD
Relux
ROLF File - ST770T 17S/930 PSU MB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 17S/930 PSU MB FG BK LDT