România - Română

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 23 W, 2700 lm, 3000 K, CRI>90, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Negru

ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK

Descrierea produsului

Compact, track projector, Aluminiu, Negru, Negru semnal (RAL9004), Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 2700 lm, 23 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385)<3, CRI>90, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Transparent, Sticlă securizată, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Șină 3C

Cod de comandă: 00999800
Cod de comandă complet: 871951400999800

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505100733 ro_RO pdf 299.4 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Imagini

Product-Photographs-910505100733_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505100733_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK IES
Dialux
ULD File - ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK LDT