Descrierea produsului
Compact, Semi-recessed, Aluminiu, Alb, Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 2700 lm, 19.6 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Fascicul luminos orizontal oval, Opal, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 conectori push-in cu 2 pini