România - Română

Philips RCS750, e circuite, pătrat 

Sistem de şină cu 3 circuite şi formă pătrată, RCS750 - flexibil şi multifuncţional

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Sistemul de şină cu 3 circuite şi formă rectangulară, RCS750 are o structură solidă din aluminiu, cu lungimi de 1, 2, 3 şi 4 m şi patru conductori electrici. Se poate crea cu uşurinţă orice configuraţie posibilă: montaj orizontal sau vertical, pe sau încastrat în tavan, apparent pe perete sau pe panouri independente. Sistemul poate fi utilizat şi ca structură mobilă. Fiecare proiector are conectare separată şi poate fi alimentat selectiv. Aceste aparate de iluminat pot fi mutate cu uşurinţă de-a lungul şinei pentru a modifica designul în funcţie de tipul de iluminat dorit. Astfel, se poate crea un sistem de şină multifuncţional adecvat pentru iluminatul de accent, precum şi pentru suspendare de materialele publicitare şi/sau decorative. Este disponibilă şi o gamă extinsă de adaptoare, conectori de alimentare şi accesorii de montaj.

Avantaje

  • Sistem flexibil cu 3 circuite pentru utilizatorul profesionist, permițând crearea relativ simplă a oricărei configurații necesare

  • Toate aparatele de iluminat au alimentare separată, astfel încât pot fi mutate cu ușurință, de exemplu pentru a crea atmosfere diferite în vitrinele sau interioarele magazinelor

Caracteristici

  • Poate fi utilizat cu toate spoturile Philips LED 3C

  • Disponibil în lungimi de 1, 2, 3 și 4 m

Aplicații

  • Magazine
  • Iluminat arhitectural de interior

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet RCS750, e circuite, pătrat  ro_RO pdf 469.6 kB

Imagini

Family-Photographs-RCS750, e circuite, pătrat 
Mai multe active - Visuals
Fișier Revit
3-circuit Square RCS750 zip 28.7 MB