Philips DALI Square Track

DALI Square Track – flexibilitate care permite economii de energie

Produse

RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)
RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)
910502500041
RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)
RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)
910502500042
RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)
RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)
910502500043
RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)
RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)
910502500044
RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)
RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)
910502500045
RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)
RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)
910502500046
RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)
RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)
910502500047
RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)
RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)
910502500048

Informații despre familia de produse

Descriere

Proiectată pentru utilizarea cu proiectoare DALI cu un adaptor dedicat, şina DALI Square Track este ideală pentru utilizatorii care doresc flexibilitate în materie de iluminat pentru a crea o ambianţă specială în magazinul lor şi pentru a reduce consumul de energie. Sistemul este alcătuit dintr-o şină de aluminiu masiv, disponibilă cu diverse lungimi şi cu o gamă de conductoare electrice. Se poate crea uşor orice configuraţie - orizontală sau verticală, cu montaj pe sau în tavan, pe perete sau pe panouri independente. Sistemul poate fu utilizat şi ca structură flotantă. Toate corpurile de iluminat au alimentare separat şi pot fi comutate selectiv. Acestea pot fi mutate cu uşurinţă pentru modificarea iluminatului şi a prezentării. Astfel, se poate crea un sistem de şine multifuncţionale pentru iluminatul accentuat, precum şi pentru suspendarea materialelor publicitare şi decorative.

Avantaje

  • Permite setări flexibile de iluminat

  • Permite economii de energie

Caracteristici

  • Integrarea protocolului DALI într-o utilizat într-o şină pentru proiectoare discretă utilizată pe scară largă pentru reglarea intensităţii luminoase şi control

  • Poate fi utilizat în cu toate proiectoarele LED de la Philips

Aplicații

  • Iluminat accentuat în magazine, centre comerciale şi muzee
  • Toate aplicaţiile de iluminat arhitectural de interior

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet DALI Square Track ro_RO pdf 742.5 kB

Imagini

Family-Photographs-DALI Square Track
Mai multe active - Visuals
Fișier Revit
DALI Square Track zip 21.7 MB