Signify myCreation Accent Surface Mounted D65 - Pentru a scoate în evidență ceea ce contează cu adevărat
Disponibil în patru lungimi diferite, modelul Accent Surface Mounted D65, eficient energetic, are un design elegant, cu culori ușor de combinat pentru carcasă și inelul frontal. Acest spot ușor de instalat și compatibil cu sisteme inteligente (de exemplu, Interact) vă asigură că ieșiți în evidență. Cu o gamă largă de unghiuri de fascicul și temperaturi de culoare, această soluție de iluminat este ideală pentru comerțul cu amănuntul de modă, industria hotelieră și mediile rezidențiale. În plus, accesoriul anti-orbire tip fagure garantează un comfort vizual perfect pentru clienții sau oaspeții dumneavoastră. La fel ca alți membri ai familiei Accent D65, modelul Accent Surface Mounted D65 este echipat cu o carcasă imprimată 3D, fabricată din cel puțin 65% materiale reciclate sau bio-circulare și un radiator fabricat din 85% aluminiu reciclat. Designul său circular nu este doar elegant, ci și modernizabil, reutilizabil, ușor de întreținut și reciclat, ceea ce îl face o soluție de iluminat cu adevărat sustenabilă.
Design circular
Îndeplinește toate nevoile de iluminat de accent
Paletă bogată de culori și texturi pentru carcase - Standard și la cerere
4 lungimi diferite - În funcție de selecția de sisteme optice și de balasturi