Philips Ledinaire cu montaj pe suprafețe, All-in, 33 W, 28 W, 200x1200 mm, 3400 lm, 4000 lm, 4000 K, PUSH-IN | Push-in
SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC
Descrierea produsului
200x1200 mm, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Suprafață, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4000 lm, 33 W, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<5, Fascicul luminos larg, Jivrat, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, Cablu cu conector cu 3 pini, Conector push-in cu 3 pini, SC | Cablu de siguranță
Specificații
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Etichetă de service
- Nu
- Tier
- Valoare
- Perioadă de garanţie
- 5 ani