Philips TrueLine, încastrat, 30 W, 1450x80 mm, PCV, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, Wireless, Compatibilitate cu Interact, UGR19, U4, Wieland
RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3
Descrierea produsului
1450x80 mm, Plaster ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Balast compatibil cu senzorul, compatibil cu sistemul Interact, pentru iluminat central de urgență, Slot de senzor care poate fi modernizat cu senzor SC200, 4300 lm, 30 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Sistem optic structurat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 3 pini, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu