România - Română

Philips TrueLine, încastrat, 17.8 W, 1450x80 mm, PCV, 1900 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, ELP3h

RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3

Descrierea produsului

1450x80 mm, Plaster ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Compatibilitate cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, 1900 lm, 17.8 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Fascicul luminos larg, Opal, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 6 pini, Iluminat de urgenţă durată 3 ore versiune Pro

Cod de comandă: 97176900
Cod de comandă complet: 871951497176900

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3 txt 6.2 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505103139 ro_RO pdf 405.2 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Imagini

Product-Photographs-910505103139_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505103139_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3 IES
Fișier Revit
RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3 910505103139 ZIP
Dialux
ULD File - RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3 ULD
Relux
ROLF File - RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3 LDT