România - Română

Philips TrueLine, încastrat, 14 W, 1410x80 mm, PCV, 1900 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, UGR16, EL-DC

RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV

Descrierea produsului

1410x80 mm, Plaster ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 1900 lm, 14 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Fascicul luminos larg, Sistem optic structurat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu

Cod de comandă: 97182000
Cod de comandă complet: 871951497182000

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV txt 6.1 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505103106 ro_RO pdf 420.7 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Imagini

Product-Photographs-910505103106_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505103106_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV IES
Fișier Revit
RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV 910505103106 ZIP
Dialux
ULD File - RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV ULD
Relux
ROLF File - RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV ROLFZ
LDT
LDT File - RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV LDT