Philips TrueLine, încastrat, 24.5 W, 1200x80 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, UGR19, EL-DC
RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP
Descrierea produsului
1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 3400 lm, 24.5 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Sistem optic structurat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Nu
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Unclassified
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specificație
- Perioadă de garanţie
- 5 ani