Descrierea produsului
1500x80 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 1900 lm, 17.8 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, Fascicul luminos larg, Opal, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu