România - Română

Philips TrueLine, încastrat, 18 W, 1130x80 mm, VPC, 2500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, UGR19, EL-DC

RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC

Descrierea produsului

1130x80 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 2500 lm, 18 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Sistem optic structurat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu

Cod de comandă: 97185100
Cod de comandă complet: 871951497185100

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC txt 6.1 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505103102 ro_RO pdf 415.1 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Imagini

Product-Photographs-910505103102_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505103102_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC IES
Fișier Revit
RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC 910505103102 ZIP
Dialux
ULD File - RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC ULD
Relux
ROLF File - RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC LDT