Descrierea produsului
Recessed, 670x670 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Încastrat, Compatibilitate cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg în conformitate cu normele pentru spații de birou, Reflector alb, Opal, Policarbonat, IP20/40 | Suprafață de emisie, protejată împotriva contactului cu degetele, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, conector cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels și semnal de control cu 2 pini pentru reglarea luminii