Philips PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 620x620 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, UGR19

RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC

Descrierea produsului

Recessed, 620x620 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Încastrat, Compatibilitate cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg în conformitate cu normele pentru spații de birou, Reflector alb, Opal, Policarbonat, IP20/40 | Suprafață de emisie, protejată împotriva contactului cu degetele, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu eliberare a tragerii

Cod de comandă: 910505101680
Cod de comandă complet: 871869998000900

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Lighting for wellbeing
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC txt 4.9 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505101680 ro_RO pdf 637.2 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Imagini

Product-Photographs-910505101680_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505101680_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC IES
Fișier Revit
RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC 910505101680 ZIP
Dialux
ULD File - RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC ULD
Relux
ROLF File - RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC LDT