România - Română

Philips PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 600x600 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, UGR19, ELD3h

RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3

Descrierea produsului

Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Încastrat, Compatibilitate cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg în conformitate cu normele pentru spații de birou, Reflector alb, Opal, Policarbonat, IP20/40 | Suprafață de emisie, protejată împotriva contactului cu degetele, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu eliberare a tragerii, Iluminat de urgenţă, durată 3 ore cu interfaţă DALI

Cod de comandă: 97998000
Cod de comandă complet: 871869997998000

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Lighting for wellbeing
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 txt 4.9 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505101678 ro_RO pdf 638.8 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Imagini

Product-Photographs-910505101678_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505101678_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 IES
Fișier Revit
RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 910505101678 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 ULD
Relux
ROLF File - RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 LDT