România - Română

Philips PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 310x1250 mm, CPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, UGR19, EL-DC

RC463B 80S/TW9 DEIA W31L125 CPC

Descrierea produsului

Recessed, 310x1250 mm, Concealed profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Încastrat, Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg în conformitate cu normele pentru spații de birou, Reflector alb, Opal, Policarbonat, IP20/40 | Suprafață de emisie, protejată împotriva contactului cu degetele, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu eliberare a tragerii, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu

Cod de comandă: 97994200
Cod de comandă complet: 871869997994200

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Lighting for wellbeing
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - RC463B 80S/TW9 DEIA W31L125 CPC txt 4.9 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505101674 ro_RO pdf 637.5 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Imagini

Product-Photographs-910505101674_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505101674_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - RC463B 80S/TW9 DEIA W31L125 CPC IES
Fișier Revit
RC463B 80S/TW9 DEIA W31L125 CPC 910505101674 ZIP
Dialux
ULD File - RC463B 80S/TW9 DEIA W31L125 CPC ULD
Relux
ROLF File - RC463B 80S/TW9 DEIA W31L125 CPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC463B 80S/TW9 DEIA W31L125 CPC LDT