Descrierea produsului
Recessed, 300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Încastrat, Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg în conformitate cu normele pentru spații de birou, Reflector alb, Opal, Policarbonat, IP20/40 | Suprafață de emisie, protejată împotriva contactului cu degetele, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu eliberare a tragerii, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu