România - Română

Philips PowerBalance gen2, Recessed, 24 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, UGR16, EL-DC

RC461B 34S/940 DEIA W60L60 VPC

Descrierea produsului

Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Încastrat, Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 3400 lm, 24 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR16, Fascicul luminos larg în conformitate cu normele pentru spații de birou, Reflector alb, Opal, Policarbonat, IP20/40 | Suprafață de emisie, protejată împotriva contactului cu degetele, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu eliberare a tragerii, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu

Cod de comandă: 96451100
Cod de comandă complet: 871869996451100

Specificații

Cod familie lămpi
LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Echipament
-
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Lighting for wellbeing
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - RC461B 34S/940 DEIA W60L60 VPC txt 4.9 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505100245 ro_RO pdf 638.4 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Imagini

Product-Photographs-910505100245_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505100245_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - RC461B 34S/940 DEIA W60L60 VPC IES
Fișier Revit
RC461B 34S/940 DEIA W60L60 VPC 910505100245 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 34S/940 DEIA W60L60 VPC ULD
Relux
ROLF File - RC461B 34S/940 DEIA W60L60 VPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 34S/940 DEIA W60L60 VPC LDT