Philips PowerBalance gen2, Recessed, 26 W, 300x1200 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, UGR16, EL-DC
RC461B 34S/930 DEIA W30L120 VPC
Descrierea produsului
Recessed, 300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Încastrat, Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 3400 lm, 26 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, CRI>90, UGR16, Fascicul luminos larg în conformitate cu normele pentru spații de birou, Reflector alb, Opal, Policarbonat, IP20/40 | Suprafață de emisie, protejată împotriva contactului cu degetele, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu eliberare a tragerii, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
Specificații
- Cod familie lămpi
- LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Nu
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Echipament
- -
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Lighting for wellbeing
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specificație
- Perioadă de garanţie
- 5 ani