Philips FlexBlend încastrat, 38 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, UGR19, EL-DC
RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC
Descrierea produsului
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 3600 lm, 38 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Sistem optic cu micro-lentile, Policarbonat, IP20/40 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu eliberare a tragerii, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Nu
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Unclassified
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performanță
- Perioadă de garanţie
- 5 ani