România - Română

Philips FlexBlend încastrat, 30.5 W, 600x600 mm, CPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, UGR19, Wieland, EL-DC

RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2

Descrierea produsului

600x600 mm, Concealed profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 4200 lm, 30.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Sistem optic structurat, Policarbonat, IP20/54 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva acumulării prafului, protejat împotriva împroșcării, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, GST18/3 Wieland/Adels pentru rețea + BST14/2 Wieland pentru DALI, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu

Cod de comandă: 10298900
Cod de comandă complet: 871951410298900

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani
Scor de sustenabilitate
Unclassified

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2 txt 5.3 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925867036 ro_RO pdf 455.0 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Imagini

Product-Photographs-910925867036_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925867036_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2 IES
Fișier Revit
RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2 910925867036 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2 LDT