Philips FlexBlend încastrat, 30.5 W, 600x600 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, UGR19, Wieland, EL-DC
RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2
Descrierea produsului
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 4200 lm, 30.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Sistem optic structurat, Policarbonat, IP20/54 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva acumulării prafului, protejat împotriva împroșcării, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, GST18/3 Wieland/Adels pentru rețea + BST14/2 Wieland pentru DALI, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Nu
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Unclassified
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performanță
- Perioadă de garanţie
- 5 ani