România - Română

Philips FlexBlend încastrat, 45 W, 1200x150 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, UGR19, EL-DC

RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO

Descrierea produsului

1200x150 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 4200 lm, 45 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Sistem optic cu micro-lentile, Policarbonat, IP20/40 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu eliberare a tragerii, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu

Cod de comandă: 10280400
Cod de comandă complet: 871951410280400

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani
Scor de sustenabilitate
Unclassified

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO txt 5.2 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925867018 ro_RO pdf 481.4 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Imagini

Product-Photographs-910925867018_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925867018_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO IES
Fișier Revit
RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO 910925867018 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO LDT