România - Română

Philips FlexBlend încastrat, 33.5 W, 600x600 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, ELD3h

RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3

Descrierea produsului

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Compatibilitate cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, 4200 lm, 33.5 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, Fascicul luminos larg, Opal, Policarbonat, IP54 | Protejat împotriva acumulării prafului, protejat împotriva împroșcării, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu eliberare a tragerii, Iluminat de urgenţă, durată 3 ore cu interfaţă DALI

Cod de comandă: 910925867012
Cod de comandă complet: 871951410274300