România - Română

Philips FlexBlend încastrat, 30.5 W, 600x600 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19, ELP3h

RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3

Descrierea produsului

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 4200 lm, 30.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Sistem optic structurat, Policarbonat, IP20/54 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva acumulării prafului, protejat împotriva împroșcării, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu eliberare a tragerii, Iluminat de urgenţă durată 3 ore versiune Pro

Cod de comandă: 10270500
Cod de comandă complet: 871951410270500

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani
Scor de sustenabilitate
Unclassified

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3 txt 5.4 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925867008 ro_RO pdf 304.4 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Imagini

Product-Photographs-910925867008_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925867008_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3 IES
Fișier Revit
RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3 910925867008 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3 LDT