România - Română

Philips FlexBlend încastrat, 33.5 W, 600x600 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, ELP3h

RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3

Descrierea produsului

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Compatibilitate cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, 4200 lm, 33.5 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, Fascicul luminos larg, Opal, Policarbonat, IP20/54 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva acumulării prafului, protejat împotriva împroșcării, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu eliberare a tragerii, Iluminat de urgenţă durată 3 ore versiune Pro

Cod de comandă: 910925867007
Cod de comandă complet: 871951410269900

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3 txt 5.4 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925867007 ro_RO pdf 443.1 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Imagini

Product-Photographs-910925867007_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925867007_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3 IES
Fișier Revit
RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3 910925867007 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3 LDT