România - Română

Philips FlexBlend încastrat, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, UGR19, ELP3h

RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3

Descrierea produsului

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Compatibilitate cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, 3600 lm, 26 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Sistem optic structurat, Policarbonat, IP20/54 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva acumulării prafului, protejat împotriva împroșcării, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu eliberare a tragerii, Iluminat de urgenţă durată 3 ore versiune Pro

Cod de comandă: 910925866991
Cod de comandă complet: 871951410254500

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3 txt 5.3 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925866991 ro_RO pdf 445.7 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Imagini

Product-Photographs-910925866991_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925866991_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3 IES
Fișier Revit
RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3 910925866991 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3 LDT