Philips FlexBlend încastrat, 38 W, 600x600 mm, PCV, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, UGR19, EL-DC

RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO

Descrierea produsului

600x600 mm, Plaster ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 3600 lm, 38 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Sistem optic cu micro-lentile, Policarbonat, IP20/40 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu eliberare a tragerii, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu

Cod de comandă: 910925866978
Cod de comandă complet: 871951410241500

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO txt 5.2 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925866978 ro_RO pdf 447.9 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
FlexBlend_RC340B_PCV_MI_SLR pdf 5.3 MB

Imagini

Product-Photographs-910925866978_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925866978_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO IES
Fișier Revit
RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO 910925866978 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO LDT