Philips FlexBlend încastrat, 38 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP

Descrierea produsului

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 3600 lm, 38 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Sistem optic cu micro-lentile, Policarbonat, IP20/40 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu eliberare a tragerii

Cod de comandă: 910925866968
Cod de comandă complet: 871951410231600

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP txt 5.2 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925866968 ro_RO pdf 332.5 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Imagini

Product-Photographs-910925866968_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925866968_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP IES
Fișier Revit
RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP 910925866968 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP LDT