Philips FlexBlend încastrat, 28.5 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, EL-DC

RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O

Descrierea produsului

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 3600 lm, 28.5 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, Fascicul luminos larg, Opal, Policarbonat, IP20/54 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva acumulării prafului, protejat împotriva împroșcării, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu eliberare a tragerii, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu

Cod de comandă: 910925866967
Cod de comandă complet: 871951410230900

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O txt 5.2 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925866967 ro_RO pdf 444.7 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Imagini

Product-Photographs-910925866967_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925866967_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O IES
Fișier Revit
RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O 910925866967 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O LDT