Philips CoreLine Panel gen6, 27 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, UGR19, ELB3h
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3
Descrierea produsului
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Vopsire cu pulbere pe un strat, Tavan, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Unghi de distribuție luminoasă de 90º, Reflector alb, Policarbonat, IP20/44 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împroșcării, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 4 pini, SC | Cablu de siguranță, Iluminat de urgență durată 3 ore versiune de bază
Specificații
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Tier Performanță
- Perioadă de garanţie 5 ani