România - Română

Philips CoreLine Panel gen6, 27 W, 1200x300 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, UGR19, ELB3h

RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3

Descrierea produsului

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Vopsire cu pulbere pe un strat, Tavan, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), All-in, Multi Color Temperature, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Unghi de distribuție luminoasă de 90º, Reflector alb, Policarbonat, IP20/44 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împroșcării, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 4 pini, SC | Cablu de siguranță, Iluminat de urgență durată 3 ore versiune de bază

Cod de comandă: 910505102819
Cod de comandă complet: 872016958876900

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 txt 5.2 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505102819 ro_RO pdf 387.1 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Imagini

Product-Photographs-910505102819_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505102819_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 IES
Fișier Revit
Revit file - RC132VI - 910505102819 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 LDT

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD CoreLine Panel G6 Dimension W30L120 pdf 708.4 kB