Descrierea produsului
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Vopsire cu pulbere pe un strat, Tavan, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, compatibilă cu Interact, Senzor InterAct SC200, 4000 lm, 32 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Unghi de distribuție luminoasă de 90º, Reflector alb, Polistiren, IP20 | Fără protecție, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Cablu de 0,3 m cu conector cu 2 pini, 2 conectori push-in cu 2 pini, SC | Cablu de siguranță