România - Română

Philips Accessory, Alb

Descrierea produsului

Philips Accessory, Alb

Cod de comandă: 911401809587
Cod de comandă complet: 872016975251199

Specificații

  • Lungime totală
    1.800 mm
  • Lățime totală
    93 mm
  • Înălțime totală
    30 mm
  • Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
    30 x 93 x 1800 mm
  • Material
    Oțel
  • Cod protecție împotriva infiltrărilor
    -
  • Cod de protecție împotriva impactului mecanic
    -
  • Culoare accesoriu
    Alb
  • Greutate netă (bucată)
    0,050 kg

Descărcări

Familie

Produs