Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED66S | LED module, system flux 6600 lm, Alb neutru 840, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, Axă asimetrică în oglindă cu unghi de 20°, Alb

4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH

Descrierea produsului

Trunking light panel, L1478 mm, Oțel, Alb, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 6600 lm, 39 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Axă asimetrică în oglindă cu unghi de 20°, Transparent, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Unitate de conectare cu 5 pini

Cod de comandă: 910629162126
Cod de comandă complet: 403073266770399

Specificații

Cod familie lămpi
LED66S [LED module, system flux 6600 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Echipament
-
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910629162126 ro_RO pdf 403.9 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Imagini

Product-Photographs-910629162126_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910629162126_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - 4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH IES
Fișier Revit
4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH 910629162126 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH LDT