Descrierea produsului
Trunking light panel, L1528 mm, Oțel, Argintiu, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Fascicul luminos larg, Transparent, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Unitate de conectare cu 5 pini