România - Română

Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, Alb cald 830, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, Fascicul luminos larg, Argintiu

4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI

Descrierea produsului

Trunking light panel, L1478 mm, Oțel, Argintiu, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Fascicul luminos larg, Transparent, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Unitate de conectare cu 5 pini

Cod de comandă: 66127599
Cod de comandă complet: 403073266127599

Specificații

Cod familie lămpi
LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Echipament
-
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910629121026 ro_RO pdf 380.7 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Imagini

Product-Photographs-910629121026_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910629121026_EU
Mai multe active - Visuals