România - Română

Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED80S | LED Module, system flux 8000 lm, Alb neutru 840, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, Fascicul luminos îngust, Alb

4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH

Descrierea produsului

Trunking light panel, L1528 mm, Oțel, Alb, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 8000 lm, 48 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Fascicul luminos îngust, Transparent, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Unitate de conectare cu 5 pini

Cod de comandă: 87641199
Cod de comandă complet: 871869687641199

Specificații

Cod familie lămpi
LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Echipament
-
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910500457964 ro_RO pdf 293.1 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Imagini

Product-Photographs-910500457964_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910500457964_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH IES
Fișier Revit
4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH 910500457964 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH LDT