Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 18 W, L1138 mm, 3150 lm, 4000 K, DALI, Fascicul luminos larg, Alb, IP20

LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE

Descrierea produsului

Trunking light unit, L1138 mm, Oțel, Alb, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 3150 lm, 18 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Fascicul luminos larg, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Unitate de conectare cu 7 pini

Cod de comandă: 73765500
Cod de comandă complet: 871951473765500

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE txt 4.5 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925868959 ro_RO pdf 281.3 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Imagini

Product-Photographs-910925868959_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925868959_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE IES
Fișier Revit
LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE 910925868959 ZIP
Dialux
ULD File - LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE LDT