Philips Maxos fusion, Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), 35 W, L2276 mm, 6200 lm, 4000 K, DALI, Fascicul luminos larg, Texturat, Alb, IP20

LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA

Descrierea produsului

Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), L2276 mm, Oțel, Alb, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 6200 lm, 35 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Fascicul luminos larg, Texturat, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Unitate de conectare cu 7 pini

Cod de comandă: 18109000
Cod de comandă complet: 871951418109000

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925868138 ro_RO pdf 280.3 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Imagini

Product-Photographs-910925868138_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925868138_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA IES
Fișier Revit
LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA 910925868138 ZIP
Dialux
ULD File - LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA LDT